Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 911,3987 Kč - 3 185,6645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4450.0
|
||
| 1 591,2677 Kč - 2 652,2733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
3550.0
|
||
| 1 816,5629 Kč - 3 027,7653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4200.0
|
||
| 1 610,0423 Kč - 2 683,3236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
3600.0
|
||
| 1 786,4754 Kč - 2 977,459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
4100.0
|
||
| 1 651,4427 Kč - 2 752,4045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5600.0
|
||
| 1 701,749 Kč - 2 836,1681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5800.0
|
||
| 701,6405 Kč - 1 169,5613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1600.0
|
||
| 678,2926 Kč - 1 130,3272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1500.0
|
||
| 582,9754 Kč - 971,4652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1100.0
|
||
| 772,1656 Kč - 1 286,7822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1900.0
|
||
| 1 734,9656 Kč - 2 891,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5950.0
|
||
| 2 277,2627 Kč - 3 795,5983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5500.0
|
||
| 2 100,3482 Kč - 3 500,7408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
| 169,6935 Kč - 282,8225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
100.0
|
||
| 2 232,4925 Kč - 3 720,7406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5350.0
|
||
| 2 389,6696 Kč - 3 982,6222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5800.0
|
||
| 2 137,6567 Kč - 3 562,8414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5100.0
|
||
| 2 251,7485 Kč - 3 752,7537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
5400.0
|
||
| 593,8069 Kč - 989,7584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1300.0