Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 5.0 5300.0 0.4 ocel

Hřídele z kalené oceli o Ø 5 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20337971

Staré objednací číslo:

20337971

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 824,9637 Kč
10 - 19 3 442,4914 Kč
20 - 39 3 251,1349 Kč
40 - 49 2 868,6626 Kč
50 - 99 2 677,5468 Kč
100 + 2 295,0745 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 824,96 Kč

1 x 3 824,9637 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 5.0
l1 5300.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.848
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás