Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 556,1155 Kč - 13 951,2127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
6000.0
|
||
| 12 454,2994 Kč - 13 838,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5950.0
|
||
| 695,8637 Kč - 1 159,9333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
250.0
|
||
| 9 905,2864 Kč - 11 005,7668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4700.0
|
||
| 10 618,7212 Kč - 11 798,6326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5050.0
|
||
| 11 332,3967 Kč - 12 591,4984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5400.0
|
||
| 7 863,4283 Kč - 8 737,1693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
||
| 8 961,0203 Kč - 9 956,5555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2500.0
|
||
| 9 747,1465 Kč - 10 830,0558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
| 10 924,6509 Kč - 12 138,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5200.0
|
||
| 11 638,3264 Kč - 12 931,3668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5550.0
|
||
| 12 352,0019 Kč - 13 724,4733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5900.0
|
||
| 6 495,5302 Kč - 7 217,1488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1800.0
|
||
| 7 422,9473 Kč - 8 247,8262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2050.0
|
||
| 8 204,7409 Kč - 9 116,2718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2300.0
|
||
| 5 284,0871 Kč - 5 871,1544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1450.0
|
||
| 6 322,9483 Kč - 7 025,5516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1750.0
|
||
| 7 015,2015 Kč - 7 794,5881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1950.0
|
||
| 1 952,077 Kč - 3 253,3012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
800.0
|
||
| 2 073,6305 Kč - 3 455,9706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
850.0