Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
4 293,1252 Kč - 5 050,8488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
6000.0
509,0805 Kč - 848,4675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
550.0
990,7212 Kč - 1 651,202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1250.0
452,2753 Kč - 753,8724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
450.0
339,6277 Kč - 565,8857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
250.0
534,354 Kč - 890,59 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
600.0
588,9929 Kč - 981,8153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
700.0
263,3258 Kč - 438,7961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
150.0
562,5159 Kč - 937,5265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
650.0
393,0631 Kč - 655,1854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
350.0
1 097,3513 Kč - 1 828,8386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1450.0
3 132,7105 Kč - 3 685,5984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4150.0
3 284,3515 Kč - 3 863,9571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4400.0
1 123,8283 Kč - 1 873,1274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1500.0
1 044,8787 Kč - 1 741,4645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1350.0
724,7477 Kč - 1 208,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
950.0
236,3674 Kč - 394,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
100.0
1 389,3204 Kč - 2 315,534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
2300.0
2 996,2336 Kč - 3 525,0515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
3950.0
2 187,2409 Kč - 2 573,083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
2650.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 20.0 6000.0 0.9 ocel

20280031

Cenové rozmezí
5 050,8488 Kč - 4 293,1252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    14.820
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 550.0 0.9 ocel

20280130

Cenové rozmezí
848,4675 Kč - 509,0805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    2.118
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1250.0 0.9 ocel

20280260

Cenové rozmezí
1 651,202 Kč - 990,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    4.813
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 450.0 0.9 ocel

20280116

Cenové rozmezí
753,8724 Kč - 452,2753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    1.733
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 250.0 0.9 ocel

20280079

Cenové rozmezí
565,8857 Kč - 339,6277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    0.963
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 600.0 0.9 ocel

20280147

Cenové rozmezí
890,59 Kč - 534,354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    2.310
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 700.0 0.9 ocel

20280161

Cenové rozmezí
981,8153 Kč - 588,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    2.695
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 150.0 0.9 ocel

20280055

Cenové rozmezí
438,7961 Kč - 263,3258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    0.578
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 650.0 0.9 ocel

20280154

Cenové rozmezí
937,5265 Kč - 562,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    2.503
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 350.0 0.9 ocel

20280093

Cenové rozmezí
655,1854 Kč - 393,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    1.348
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1450.0 0.9 ocel

20280307

Cenové rozmezí
1 828,8386 Kč - 1 097,3513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    5.583
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4150.0 0.9 ocel

20279660

Cenové rozmezí
3 685,5984 Kč - 3 132,7105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    10.251
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4400.0 0.9 ocel

20279714

Cenové rozmezí
3 863,9571 Kč - 3 284,3515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    10.868
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1500.0 0.9 ocel

20280314

Cenové rozmezí
1 873,1274 Kč - 1 123,8283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    5.775
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1350.0 0.9 ocel

20280284

Cenové rozmezí
1 741,4645 Kč - 1 044,8787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    5.198
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 950.0 0.9 ocel

20280215

Cenové rozmezí
1 208,0733 Kč - 724,7477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    3.658
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 100.0 0.9 ocel

20280048

Cenové rozmezí
394,0259 Kč - 236,3674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    0.385
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 2300.0 0.9 ocel

20279295

Cenové rozmezí
2 315,534 Kč - 1 389,3204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    5.681
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 3950.0 0.9 ocel

20279622

Cenové rozmezí
3 525,0515 Kč - 2 996,2336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    9.757
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 2650.0 0.9 ocel

20279363

Cenové rozmezí
2 573,083 Kč - 2 187,2409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    6.546
  • Materiál
    ocel