Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 750,106 Kč - 4 411,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5150.0
|
||
| 3 352,951 Kč - 3 944,5916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4500.0
|
||
| 478,2709 Kč - 796,9577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
500.0
|
||
| 534,354 Kč - 890,59 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
600.0
|
||
| 1 310,1301 Kč - 2 183,3897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4000.0
|
||
| 1 421,3335 Kč - 2 368,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4450.0
|
||
| 1 569,6047 Kč - 2 615,9276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5100.0
|
||
| 1 583,0839 Kč - 2 638,5534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5150.0
|
||
| 1 515,4472 Kč - 2 525,9058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4850.0
|
||
| 1 765,0531 Kč - 2 941,5947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5900.0
|
||
| 1 595,3596 Kč - 2 658,7722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5200.0
|
||
| 1 682,7337 Kč - 2 804,3957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5550.0
|
||
| 1 778,2916 Kč - 2 963,9798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5950.0
|
||
| 459,2556 Kč - 765,426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
550.0
|
||
| 1 752,0553 Kč - 2 920,1724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5850.0
|
||
| 1 374,6377 Kč - 2 291,2233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4250.0
|
||
| 1 526,7601 Kč - 2 544,6804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4900.0
|
||
| 1 655,7753 Kč - 2 759,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5450.0
|
||
| 1 572,4931 Kč - 2 620,7416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5100.0
|
||
| 1 629,2983 Kč - 2 715,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5350.0