Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
4 017,5237 Kč - 4 726,3852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5550.0
3 816,0578 Kč - 4 489,5364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5250.0
3 916,6704 Kč - 4 607,9608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5400.0
3 716,8894 Kč - 4 372,7969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5100.0
3 250,8942 Kč - 3 824,4823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4350.0
365,864 Kč - 609,9338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
300.0
425,5576 Kč - 709,1022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
400.0
478,2709 Kč - 796,9577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
500.0
534,354 Kč - 890,59 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
600.0
4 227,6548 Kč - 4 973,5841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5900.0
3 949,887 Kč - 4 646,9542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5450.0
3 850,7186 Kč - 4 530,2147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5300.0
509,0805 Kč - 848,4675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
550.0
990,7212 Kč - 1 651,202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1250.0
697,7893 Kč - 1 162,8217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
900.0
1 097,3513 Kč - 1 828,8386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1450.0
910,0867 Kč - 1 516,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1100.0
1 123,8283 Kč - 1 873,1274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1500.0
1 044,8787 Kč - 1 741,4645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
1350.0
640,7434 Kč - 1 067,9859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
800.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 20.0 5550.0 0.9 ocel

20279943

Cenové rozmezí
4 726,3852 Kč - 4 017,5237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    13.709
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5250.0 0.9 ocel

20279882

Cenové rozmezí
4 489,5364 Kč - 3 816,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    12.968
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5400.0 0.9 ocel

20279912

Cenové rozmezí
4 607,9608 Kč - 3 916,6704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    13.338
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5100.0 0.9 ocel

20279851

Cenové rozmezí
4 372,7969 Kč - 3 716,8894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    12.597
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4350.0 0.9 ocel

20279707

Cenové rozmezí
3 824,4823 Kč - 3 250,8942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    10.745
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 300.0 0.9 ocel

20280086

Cenové rozmezí
609,9338 Kč - 365,864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    1.155
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 400.0 0.9 ocel

20280109

Cenové rozmezí
709,1022 Kč - 425,5576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    1.540
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 500.0 0.9 ocel

20280123

Cenové rozmezí
796,9577 Kč - 478,2709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    1.925
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 600.0 0.9 ocel

20280147

Cenové rozmezí
890,59 Kč - 534,354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    2.310
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5900.0 0.9 ocel

20280017

Cenové rozmezí
4 973,5841 Kč - 4 227,6548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    14.573
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5450.0 0.9 ocel

20279929

Cenové rozmezí
4 646,9542 Kč - 3 949,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    13.462
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5300.0 0.9 ocel

20279899

Cenové rozmezí
4 530,2147 Kč - 3 850,7186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    13.091
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 550.0 0.9 ocel

20280130

Cenové rozmezí
848,4675 Kč - 509,0805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    2.118
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1250.0 0.9 ocel

20280260

Cenové rozmezí
1 651,202 Kč - 990,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    4.813
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 900.0 0.9 ocel

20280208

Cenové rozmezí
1 162,8217 Kč - 697,7893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    3.465
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1450.0 0.9 ocel

20280307

Cenové rozmezí
1 828,8386 Kč - 1 097,3513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    5.583
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1100.0 0.9 ocel

20280239

Cenové rozmezí
1 516,8914 Kč - 910,0867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    4.235
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1500.0 0.9 ocel

20280314

Cenové rozmezí
1 873,1274 Kč - 1 123,8283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    5.775
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 1350.0 0.9 ocel

20280284

Cenové rozmezí
1 741,4645 Kč - 1 044,8787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    5.198
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 800.0 0.9 ocel

20280185

Cenové rozmezí
1 067,9859 Kč - 640,7434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    3.080
  • Materiál
    ocel