Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 475,9724 Kč - 2 459,954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4700.0
|
||
| 1 680,8081 Kč - 2 801,2666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5550.0
|
||
| 218,7963 Kč - 364,6605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
150.0
|
||
| 1 751,5739 Kč - 2 919,4503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5850.0
|
||
| 1 668,5324 Kč - 2 780,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5500.0
|
||
| 1 157,0449 Kč - 1 928,4884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3500.0
|
||
| 1 239,3643 Kč - 2 065,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3850.0
|
||
| 1 251,8807 Kč - 2 086,6283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3900.0
|
||
| 1 261,9901 Kč - 2 103,4773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3950.0
|
||
| 1 287,2636 Kč - 2 145,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4050.0
|
||
| 2 464,768 Kč - 4 108,0269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
6000.0
|
||
| 252,4943 Kč - 420,7436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
350.0
|
||
| 293,8947 Kč - 489,8245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
500.0
|
||
| 308,3367 Kč - 513,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
550.0
|
||
| 1 180,3928 Kč - 1 967,4818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3600.0
|
||
| 1 193,1499 Kč - 1 988,4227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3650.0
|
||
| 1 203,50 Kč - 2 005,9938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3700.0
|
||
| 653,2598 Kč - 1 088,6861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1550.0
|
||
| 629,9119 Kč - 1 049,9334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
1450.0
|
||
| 1 229,2549 Kč - 2 048,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
3800.0