Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 10.0 5100.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 10 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276287

Staré objednací číslo:

20276287

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 615,9276 Kč
10 - 19 2 354,2867 Kč
20 - 39 2 223,5866 Kč
40 - 49 1 961,9457 Kč
50 - 99 1 831,2456 Kč
100 + 1 569,6047 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 615,93 Kč

1 x 2 615,9276 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
l1 5100.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 3.1626
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás