Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 941,4862 Kč - 3 235,9708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1300.0
|
||
| 9 786,862 Kč - 10 874,3446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5900.0
|
||
| 8 022,2903 Kč - 8 913,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4800.0
|
||
| 2 281,1139 Kč - 3 801,8565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1550.0
|
||
| 1 086,5198 Kč - 1 811,0268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
750.0
|
||
| 2 009,3636 Kč - 3 348,8591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1350.0
|
||
| 465,9952 Kč - 776,7389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
300.0
|
||
| 9 947,4089 Kč - 11 052,7033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
6000.0
|
||
| 9 626,3151 Kč - 10 695,9859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5800.0
|
||
| 8 824,3027 Kč - 9 804,6738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5300.0
|
||
| 9 305,7027 Kč - 10 339,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5600.0
|
||
| 8 423,7779 Kč - 9 359,8602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5050.0
|
||
| 9 386,3372 Kč - 10 429,2903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5650.0
|
||
| 743,5223 Kč - 1 239,3643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
500.0
|
||
| 8 984,8496 Kč - 9 983,0325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5400.0
|
||
| 1 669,7359 Kč - 2 782,9734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1100.0
|
||
| 950,5243 Kč - 1 584,0467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
650.0
|
||
| 9 867,7372 Kč - 10 964,1257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5950.0
|
||
| 9 065,7248 Kč - 10 073,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5450.0
|
||
| 398,1178 Kč - 663,6099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
250.0