Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 10.0 4700.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 10 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276201

Staré objednací číslo:

20276201

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 459,954 Kč
10 - 19 2 213,9586 Kč
20 - 39 2 090,9609 Kč
40 - 49 1 844,9655 Kč
50 - 99 1 721,9678 Kč
100 + 1 475,9724 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 459,95 Kč

1 x 2 459,954 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
l1 4700.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 2.914
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás