Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
3 101,1788 Kč - 4 134,9853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
2950.0
1 898,1602 Kč - 2 530,7198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1750.0
1 802,3616 Kč - 2 403,1488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1650.0
1 210,721 Kč - 2 018,0288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1350.0
722,3407 Kč - 1 203,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
850.0
1 946,0595 Kč - 2 594,746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1800.0
1 610,283 Kč - 2 147,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1450.0
8 263,4717 Kč - 9 181,7422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4950.0
9 145,1558 Kč - 10 161,3912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5500.0
7 220,5186 Kč - 8 022,7717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4300.0
607,5268 Kč - 1 012,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
400.0
8 503,6903 Kč - 9 448,4378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5100.0
9 707,431 Kč - 10 786,0077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5850.0
8 664,2372 Kč - 9 626,7965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5200.0
8 744,8717 Kč - 9 716,5776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5250.0
1 154,3972 Kč - 1 924,1558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
800.0
8 584,0841 Kč - 9 537,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5150.0
8 182,8372 Kč - 9 091,9611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4900.0
7 622,0062 Kč - 8 468,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4550.0
675,6449 Kč - 1 126,2353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
450.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 30.0 2950.0 1.5 ocel

20281786

Cenové rozmezí
4 134,9853 Kč - 3 101,1788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    16.373
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1750.0 1.5 ocel

20281540

Cenové rozmezí
2 530,7198 Kč - 1 898,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    9.713
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1650.0 1.5 ocel

20281526

Cenové rozmezí
2 403,1488 Kč - 1 802,3616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    9.158
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1350.0 1.5 ocel

20281465

Cenové rozmezí
2 018,0288 Kč - 1 210,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    7.493
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 850.0 1.5 ocel

20281366

Cenové rozmezí
1 203,9814 Kč - 722,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    4.718
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1800.0 1.5 ocel

20281557

Cenové rozmezí
2 594,746 Kč - 1 946,0595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    9.990
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1450.0 1.5 ocel

20281489

Cenové rozmezí
2 147,044 Kč - 1 610,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    8.048
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4950.0 1.5 ocel

20283377

Cenové rozmezí
9 181,7422 Kč - 8 263,4717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    48.857
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5500.0 1.5 ocel

20283483

Cenové rozmezí
10 161,3912 Kč - 9 145,1558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    54.285
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4300.0 1.5 ocel

20283247

Cenové rozmezí
8 022,7717 Kč - 7 220,5186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    42.441
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 400.0 1.5 ocel

20283650

Cenové rozmezí
1 012,3842 Kč - 607,5268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5100.0 1.5 ocel

20283407

Cenové rozmezí
9 448,4378 Kč - 8 503,6903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    50.337
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5850.0 1.5 ocel

20283551

Cenové rozmezí
10 786,0077 Kč - 9 707,431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    57.740
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5200.0 1.5 ocel

20283421

Cenové rozmezí
9 626,7965 Kč - 8 664,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    51.324
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5250.0 1.5 ocel

20283438

Cenové rozmezí
9 716,5776 Kč - 8 744,8717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    51.818
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 800.0 1.5 ocel

20283735

Cenové rozmezí
1 924,1558 Kč - 1 154,3972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    12.320
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5150.0 1.5 ocel

20283414

Cenové rozmezí
9 537,9782 Kč - 8 584,0841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    50.831
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4900.0 1.5 ocel

20283360

Cenové rozmezí
9 091,9611 Kč - 8 182,8372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    48.363
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4550.0 1.5 ocel

20283292

Cenové rozmezí
8 468,7888 Kč - 7 622,0062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    44.909
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 450.0 1.5 ocel

20283667

Cenové rozmezí
1 126,2353 Kč - 675,6449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.930
  • Materiál
    ocel