Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 412,031 Kč - 4 902,3369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3550.0
|
||
| 4 240,1712 Kč - 4 711,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3400.0
|
||
| 4 585,335 Kč - 5 094,8969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3700.0
|
||
| 5 795,0932 Kč - 6 438,9657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4750.0
|
||
| 5 737,5659 Kč - 6 375,1802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4700.0
|
||
| 4 988,2668 Kč - 5 542,5989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4050.0
|
||
| 6 197,5436 Kč - 6 886,1863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5100.0
|
||
| 5 564,2619 Kč - 6 182,6202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4550.0
|
||
| 7 234,9606 Kč - 8 038,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
6000.0
|
||
| 3 952,0533 Kč - 4 391,0901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3150.0
|
||
| 4 354,9851 Kč - 4 838,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3500.0
|
||
| 4 700,1489 Kč - 5 222,4679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3800.0
|
||
| 4 930,7395 Kč - 5 478,5727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 5 506,9753 Kč - 6 118,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4500.0
|
||
| 5 045,7941 Kč - 5 606,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4100.0
|
||
| 2 090,2388 Kč - 2 786,8246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
1950.0
|
||
| 1 562,6244 Kč - 2 083,4992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
1400.0
|
||
| 1 018,8831 Kč - 1 698,1385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
1100.0
|
||
| 3 053,5202 Kč - 4 071,1998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2900.0
|
||
| 2 764,4395 Kč - 3 685,8391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2600.0