Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 30.0 2950.0 1.5 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 30 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20281786

Staré objednací číslo:

20281786

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 134,9853 Kč
10 - 19 3 721,4627 Kč
20 - 39 3 514,7014 Kč
40 + 3 101,1788 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 134,99 Kč

1 x 4 134,9853 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 30.0
l1 2950.0
Depth of hardness min 1.5
Hmotnost (kg) 16.373
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás