Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 5.0 3550.0 0.4 ocel

Hřídele z kalené oceli o Ø 5 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20337629

Staré objednací číslo:

20337629

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 742,2951 Kč
10 - 19 2 468,1378 Kč
20 - 39 2 330,9388 Kč
40 - 49 2 056,7815 Kč
50 - 99 1 919,5825 Kč
100 + 1 645,4252 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 742,30 Kč

1 x 2 742,2951 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 5.0
l1 3550.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.568
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás