Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,656 Kč - 834,2662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
900.0
|
||
| 317,4833 Kč - 529,2993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
400.0
|
||
| 409,19 Kč - 681,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
650.0
|
||
| 445,0543 Kč - 741,8374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
750.0
|
||
| 519,4306 Kč - 865,7979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
950.0
|
||
| 335,5358 Kč - 559,1461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 352,6255 Kč - 587,5487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
500.0
|
||
| 293,654 Kč - 489,3431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
350.0
|
||
| 462,6254 Kč - 770,9621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
800.0
|
||
| 854,7257 Kč - 1 424,4626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1600.0
|
||
| 749,2991 Kč - 1 248,7516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1300.0
|
||
| 659,2773 Kč - 1 098,7955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1050.0
|
||
| 800,3275 Kč - 1 333,7187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1450.0
|
||
| 695,1416 Kč - 1 158,4891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1150.0
|
||
| 676,6077 Kč - 1 127,6795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1100.0
|
||
| 873,0189 Kč - 1 455,0315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1650.0
|
||
| 782,5157 Kč - 1 304,1126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1400.0
|
||
| 537,4831 Kč - 895,6447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1000.0
|
||
| 979,1676 Kč - 1 631,946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1950.0
|
||
| 1 089,1675 Kč - 1 815,1187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
2150.0