Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
390,8968 Kč - 651,5749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
600.0
500,656 Kč - 834,2662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
900.0
695,1416 Kč - 1 158,4891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1150.0
335,5358 Kč - 559,1461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
450.0
352,6255 Kč - 587,5487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
500.0
293,654 Kč - 489,3431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
350.0
462,6254 Kč - 770,9621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
800.0
537,4831 Kč - 895,6447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1000.0
782,5157 Kč - 1 304,1126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1400.0
765,9074 Kč - 1 276,6728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1350.0
275,8422 Kč - 459,737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
300.0
373,085 Kč - 621,9688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
550.0
427,0018 Kč - 711,7499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
700.0
483,5663 Kč - 805,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
850.0
713,1941 Kč - 1 188,5766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1200.0
519,4306 Kč - 865,7979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
950.0
659,2773 Kč - 1 098,7955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1050.0
800,3275 Kč - 1 333,7187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1450.0
819,1021 Kč - 1 365,0097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1500.0
199,5403 Kč - 332,4067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
150.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 6.0 600.0 0.4 ocel

20273002

Cenové rozmezí
651,5749 Kč - 390,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.138
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 900.0 0.4 ocel

20273064

Cenové rozmezí
834,2662 Kč - 500,656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.207
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1150.0 0.4 ocel

20273118

Cenové rozmezí
1 158,4891 Kč - 695,1416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.265
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 450.0 0.4 ocel

20272975

Cenové rozmezí
559,1461 Kč - 335,5358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.104
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 500.0 0.4 ocel

20272982

Cenové rozmezí
587,5487 Kč - 352,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.115
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 350.0 0.4 ocel

20272951

Cenové rozmezí
489,3431 Kč - 293,654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.081
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 800.0 0.4 ocel

20273040

Cenové rozmezí
770,9621 Kč - 462,6254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.184
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1000.0 0.4 ocel

20273088

Cenové rozmezí
895,6447 Kč - 537,4831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.230
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1400.0 0.4 ocel

20273163

Cenové rozmezí
1 304,1126 Kč - 782,5157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.322
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1350.0 0.4 ocel

20273156

Cenové rozmezí
1 276,6728 Kč - 765,9074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.311
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 300.0 0.4 ocel

20272944

Cenové rozmezí
459,737 Kč - 275,8422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.069
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 550.0 0.4 ocel

20272999

Cenové rozmezí
621,9688 Kč - 373,085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.127
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 700.0 0.4 ocel

20273026

Cenové rozmezí
711,7499 Kč - 427,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.161
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 850.0 0.4 ocel

20273057

Cenové rozmezí
805,8636 Kč - 483,5663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.196
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1200.0 0.4 ocel

20273125

Cenové rozmezí
1 188,5766 Kč - 713,1941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.276
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 950.0 0.4 ocel

20273071

Cenové rozmezí
865,7979 Kč - 519,4306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.219
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1050.0 0.4 ocel

20273095

Cenové rozmezí
1 098,7955 Kč - 659,2773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.242
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1450.0 0.4 ocel

20273170

Cenové rozmezí
1 333,7187 Kč - 800,3275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.334
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1500.0 0.4 ocel

20273187

Cenové rozmezí
1 365,0097 Kč - 819,1021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.345
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 150.0 0.4 ocel

20272913

Cenové rozmezí
332,4067 Kč - 199,5403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.035
  • Materiál
    ocel