Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 6.0 1300.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 6 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20273149

Staré objednací číslo:

20273149

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 248,7516 Kč
10 - 19 1 123,8283 Kč
20 - 39 1 061,487 Kč
40 - 49 936,5637 Kč
50 - 99 874,2224 Kč
100 + 749,2991 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 248,75 Kč

1 x 1 248,7516 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
l1 1300.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.299
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás