Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 358,5108 Kč - 2 264,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4200.0
|
||
| 1 751,5739 Kč - 2 919,4503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5850.0
|
||
| 1 668,5324 Kč - 2 780,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5500.0
|
||
| 1 441,5523 Kč - 2 402,4267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4550.0
|
||
| 1 407,8543 Kč - 2 346,3436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4400.0
|
||
| 230,3499 Kč - 383,9165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
200.0
|
||
| 265,7328 Kč - 442,888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
250.0
|
||
| 1 380,1738 Kč - 2 300,3699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4300.0
|
||
| 1 699,5827 Kč - 2 832,7983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5650.0
|
||
| 923,0845 Kč - 1 538,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1350.0
|
||
| 1 212,6466 Kč - 2 021,1579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2000.0
|
||
| 1 272,8216 Kč - 2 121,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2050.0
|
||
| 2 212,5144 Kč - 2 602,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2700.0
|
||
| 1 166,9136 Kč - 1 944,856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 1 363,0841 Kč - 2 271,7266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2250.0
|
||
| 1 389,3204 Kč - 2 315,534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2300.0
|
||
| 2 116,7158 Kč - 2 490,2822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2550.0
|
||
| 1 011,1807 Kč - 1 685,1407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1550.0
|
||
| 1 344,0688 Kč - 2 240,1949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 1 033,0844 Kč - 1 721,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1600.0