Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 318,7953 Kč - 2 198,0724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2150.0
|
||
| 857,1327 Kč - 1 428,5545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1200.0
|
||
| 504,9886 Kč - 841,4872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
650.0
|
||
| 832,3406 Kč - 1 387,1541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1150.0
|
||
| 988,7956 Kč - 1 648,0729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1500.0
|
||
| 789,9774 Kč - 1 316,629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1050.0
|
||
| 1 077,6139 Kč - 1 795,8627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1700.0
|
||
| 810,6776 Kč - 1 351,0491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1100.0
|
||
| 2 091,9237 Kč - 2 461,1575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 2 376,1904 Kč - 2 795,4898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2950.0
|
||
| 2 525,1837 Kč - 2 970,7194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3200.0
|
||
| 2 187,2409 Kč - 2 573,083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2650.0
|
||
| 2 151,858 Kč - 2 531,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2600.0
|
||
| 2 559,3631 Kč - 3 010,9163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3250.0
|
||
| 595,2511 Kč - 992,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
850.0
|
||
| 946,1917 Kč - 1 577,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 1 098,5548 Kč - 1 830,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1750.0
|
||
| 571,4218 Kč - 952,2092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
800.0
|
||
| 482,1221 Kč - 803,4566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
600.0
|
||
| 969,2989 Kč - 1 615,5784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1450.0