Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 875,8836 Kč - 3 383,2792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3750.0
|
||
| 2 247,4159 Kč - 2 644,0895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2750.0
|
||
| 2 282,5581 Kč - 2 685,2492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 2 432,9956 Kč - 2 862,4044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3050.0
|
||
| 2 341,7703 Kč - 2 755,0522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2900.0
|
||
| 2 503,5207 Kč - 2 945,4459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3150.0
|
||
| 2 719,4286 Kč - 3 199,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3500.0
|
||
| 1 192,9092 Kč - 1 988,182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
3500.0
|
||
| 1 205,907 Kč - 2 009,845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
3550.0
|
||
| 1 421,3335 Kč - 2 368,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4450.0
|
||
| 1 522,4275 Kč - 2 537,2187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4900.0
|
||
| 1 536,1474 Kč - 2 560,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
4950.0
|
||
| 1 622,0773 Kč - 2 703,5424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5300.0
|
||
| 1 694,2873 Kč - 2 823,6517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5600.0
|
||
| 1 608,5981 Kč - 2 681,1573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5250.0
|
||
| 1 765,0531 Kč - 2 941,5947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5900.0
|
||
| 443,1287 Kč - 738,4676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
950.0
|
||
| 345,8859 Kč - 576,4765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
550.0
|
||
| 619,0804 Kč - 1 031,6402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1250.0
|
||
| 1 252,1214 Kč - 2 086,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
3750.0