Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
398,1178 Kč - 663,6099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
250.0
8 103,1655 Kč - 9 003,3835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4850.0
8 664,2372 Kč - 9 626,7965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5200.0
1 941,4862 Kč - 3 235,9708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1300.0
2 281,1139 Kč - 3 801,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1550.0
1 873,8495 Kč - 3 123,0825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1250.0
8 263,4717 Kč - 9 181,7422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4950.0
7 220,5186 Kč - 8 022,7717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4300.0
8 182,8372 Kč - 9 091,9611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4900.0
6 819,9938 Kč - 7 577,7174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4050.0
8 744,8717 Kč - 9 716,5776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5250.0
5 419,8419 Kč - 6 022,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2500.0
5 521,4173 Kč - 6 134,9616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2550.0
5 624,1962 Kč - 6 249,0534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2600.0
882,6469 Kč - 1 471,1584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
600.0
2 009,3636 Kč - 3 348,8591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1350.0
170,897 Kč - 284,9888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
100.0
2 145,3591 Kč - 3 575,5985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1450.0
1 737,6133 Kč - 2 896,1024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1150.0
1 086,5198 Kč - 1 811,0268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
750.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 250.0 1.5 ocel

20283629

Cenové rozmezí
663,6099 Kč - 398,1178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    3.850
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4850.0 1.5 ocel

20283353

Cenové rozmezí
9 003,3835 Kč - 8 103,1655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    47.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5200.0 1.5 ocel

20283421

Cenové rozmezí
9 626,7965 Kč - 8 664,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    51.324
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1300.0 1.5 ocel

20283827

Cenové rozmezí
3 235,9708 Kč - 1 941,4862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    20.020
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1550.0 1.5 ocel

20283872

Cenové rozmezí
3 801,8565 Kč - 2 281,1139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    23.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1250.0 1.5 ocel

20283810

Cenové rozmezí
3 123,0825 Kč - 1 873,8495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    19.250
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4950.0 1.5 ocel

20283377

Cenové rozmezí
9 181,7422 Kč - 8 263,4717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    48.857
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4300.0 1.5 ocel

20283247

Cenové rozmezí
8 022,7717 Kč - 7 220,5186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    42.441
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4900.0 1.5 ocel

20283360

Cenové rozmezí
9 091,9611 Kč - 8 182,8372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    48.363
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4050.0 1.5 ocel

20283193

Cenové rozmezí
7 577,7174 Kč - 6 819,9938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    39.974
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5250.0 1.5 ocel

20283438

Cenové rozmezí
9 716,5776 Kč - 8 744,8717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    51.818
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2500.0 1.5 ocel

20284060

Cenové rozmezí
6 022,0733 Kč - 5 419,8419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    38.500
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2550.0 1.5 ocel

20284077

Cenové rozmezí
6 134,9616 Kč - 5 521,4173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    39.270
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2600.0 1.5 ocel

20284084

Cenové rozmezí
6 249,0534 Kč - 5 624,1962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    40.040
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 600.0 1.5 ocel

20283698

Cenové rozmezí
1 471,1584 Kč - 882,6469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    9.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1350.0 1.5 ocel

20283834

Cenové rozmezí
3 348,8591 Kč - 2 009,3636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    20.790
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 100.0 1.5 ocel

20283599

Cenové rozmezí
284,9888 Kč - 170,897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    1.540
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1450.0 1.5 ocel

20283858

Cenové rozmezí
3 575,5985 Kč - 2 145,3591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    22.330
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1150.0 1.5 ocel

20283797

Cenové rozmezí
2 896,1024 Kč - 1 737,6133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    17.710
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 750.0 1.5 ocel

20283728

Cenové rozmezí
1 811,0268 Kč - 1 086,5198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    11.550
  • Materiál
    ocel