Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 132,7105 Kč - 3 685,5984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4150.0
|
||
| 2 875,8836 Kč - 3 383,2792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3750.0
|
||
| 2 787,5467 Kč - 3 279,5375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3600.0
|
||
| 3 063,8703 Kč - 3 604,4825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4050.0
|
||
| 3 217,4369 Kč - 3 785,2482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4300.0
|
||
| 3 386,4083 Kč - 3 984,0664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4550.0
|
||
| 3 284,3515 Kč - 3 863,9571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4400.0
|
||
| 3 636,7363 Kč - 4 278,4425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4950.0
|
||
| 3 535,4016 Kč - 4 159,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4800.0
|
||
| 3 670,1936 Kč - 4 317,9173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5000.0
|
||
| 3 750,106 Kč - 4 411,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5150.0
|
||
| 3 250,8942 Kč - 3 824,4823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4350.0
|
||
| 3 949,887 Kč - 4 646,9542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5450.0
|
||
| 263,3258 Kč - 438,7961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
150.0
|
||
| 3 453,3229 Kč - 4 062,7753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4650.0
|
||
| 4 017,5237 Kč - 4 726,3852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5550.0
|
||
| 4 293,1252 Kč - 5 050,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
6000.0
|
||
| 4 940,3675 Kč - 5 489,1635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5500.0
|
||
| 111,9255 Kč - 186,5425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
100.0
|
||
| 4 762,0088 Kč - 5 291,0674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
5250.0