Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,9005 Kč - 1 891,4206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3250.0
|
||
| 1 171,4869 Kč - 1 952,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3400.0
|
||
| 1 049,9334 Kč - 1 749,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2900.0
|
||
| 1 179,43 Kč - 1 965,5562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3450.0
|
||
| 1 207,5919 Kč - 2 012,7334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3550.0
|
||
| 981,0932 Kč - 1 635,3158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2600.0
|
||
| 1 015,9947 Kč - 1 693,3245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2750.0
|
||
| 1 040,7868 Kč - 1 734,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2850.0
|
||
| 945,2289 Kč - 1 575,3815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2450.0
|
||
| 966,6512 Kč - 1 611,2458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2550.0
|
||
| 1 064,8568 Kč - 1 774,9218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2950.0
|
||
| 1 111,5526 Kč - 1 852,4272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3150.0
|
||
| 1 148,6204 Kč - 1 914,2871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3300.0
|
||
| 1 229,977 Kč - 2 049,8012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3650.0
|
||
| 1 250,4365 Kč - 2 083,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3750.0
|
||
| 1 432,8871 Kč - 2 387,9847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2400.0
|
||
| 1 407,6136 Kč - 2 346,1029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2350.0
|
||
| 2 407,9628 Kč - 2 832,7983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3000.0
|
||
| 2 683,5643 Kč - 3 157,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3450.0
|
||
| 2 594,9867 Kč - 3 052,7981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3300.0