Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 145,3591 Kč - 3 575,5985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1450.0
4 808,2232 Kč - 5 342,3365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2200.0
2 484,9868 Kč - 4 141,7249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1700.0
4 339,5803 Kč - 4 821,7024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2000.0
4 706,4071 Kč - 5 229,2075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2150.0
5 725,7716 Kč - 6 361,9417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2650.0
4 502,2935 Kč - 5 002,4681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2050.0
4 604,591 Kč - 5 116,3192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2100.0
1 737,6133 Kč - 2 896,1024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1150.0
3 830,0184 Kč - 4 255,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1750.0
4 237,7642 Kč - 4 708,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1950.0
5 215,4876 Kč - 5 795,0932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2400.0
5 419,8419 Kč - 6 022,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2500.0
5 521,4173 Kč - 6 134,9616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2550.0
533,8726 Kč - 889,8679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
350.0
882,6469 Kč - 1 471,1584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
600.0
2 213,4772 Kč - 3 688,9682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1500.0
4 033,4099 Kč - 4 481,5933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1850.0
1 018,161 Kč - 1 696,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
700.0
1 429,0359 Kč - 2 381,7265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1000.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 1450.0 1.5 ocel

20283858

Cenové rozmezí
3 575,5985 Kč - 2 145,3591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    22.330
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2200.0 1.5 ocel

20284008

Cenové rozmezí
5 342,3365 Kč - 4 808,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    33.880
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1700.0 1.5 ocel

20283902

Cenové rozmezí
4 141,7249 Kč - 2 484,9868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    26.180
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2000.0 1.5 ocel

20283964

Cenové rozmezí
4 821,7024 Kč - 4 339,5803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    30.800
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2150.0 1.5 ocel

20283995

Cenové rozmezí
5 229,2075 Kč - 4 706,4071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    33.110
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2650.0 1.5 ocel

20284091

Cenové rozmezí
6 361,9417 Kč - 5 725,7716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    40.810
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2050.0 1.5 ocel

20283971

Cenové rozmezí
5 002,4681 Kč - 4 502,2935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.570
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2100.0 1.5 ocel

20283988

Cenové rozmezí
5 116,3192 Kč - 4 604,591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    32.340
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1150.0 1.5 ocel

20283797

Cenové rozmezí
2 896,1024 Kč - 1 737,6133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    17.710
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1750.0 1.5 ocel

20283919

Cenové rozmezí
4 255,576 Kč - 3 830,0184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    26.950
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1950.0 1.5 ocel

20283957

Cenové rozmezí
4 708,5734 Kč - 4 237,7642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    30.030
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2400.0 1.5 ocel

20284046

Cenové rozmezí
5 795,0932 Kč - 5 215,4876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    36.960
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2500.0 1.5 ocel

20284060

Cenové rozmezí
6 022,0733 Kč - 5 419,8419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    38.500
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2550.0 1.5 ocel

20284077

Cenové rozmezí
6 134,9616 Kč - 5 521,4173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    39.270
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 350.0 1.5 ocel

20283643

Cenové rozmezí
889,8679 Kč - 533,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    5.390
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 600.0 1.5 ocel

20283698

Cenové rozmezí
1 471,1584 Kč - 882,6469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    9.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1500.0 1.5 ocel

20283865

Cenové rozmezí
3 688,9682 Kč - 2 213,4772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    23.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1850.0 1.5 ocel

20283933

Cenové rozmezí
4 481,5933 Kč - 4 033,4099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    28.490
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 700.0 1.5 ocel

20283711

Cenové rozmezí
1 696,935 Kč - 1 018,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    10.780
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1000.0 1.5 ocel

20283766

Cenové rozmezí
2 381,7265 Kč - 1 429,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    15.400
  • Materiál
    ocel