Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 386,0591 Kč - 3 181,3319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
2900.0
5 333,6713 Kč - 5 926,2747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4350.0
6 773,5387 Kč - 7 526,2076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5600.0
5 104,0435 Kč - 5 671,1327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4150.0
6 140,257 Kč - 6 822,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5050.0
7 061,6566 Kč - 7 846,3386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5850.0
4 093,1035 Kč - 4 547,7858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2350.0
6 428,3749 Kč - 7 142,5318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5300.0
5 696,8876 Kč - 6 329,9286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
3350.0
6 947,0834 Kč - 7 719,0083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5750.0
598,6209 Kč - 997,7015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
500.0
6 485,9022 Kč - 7 206,558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5350.0
762,2969 Kč - 1 270,6553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
650.0
7 541,3717 Kč - 8 379,2484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4500.0
5 909,6664 Kč - 6 566,296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4850.0
6 313,8017 Kč - 7 015,2015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5200.0
6 601,6789 Kč - 7 335,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5450.0
5 045,7941 Kč - 5 606,3844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4100.0
6 889,5561 Kč - 7 654,9821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5700.0
4 253,4097 Kč - 4 725,9038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
2450.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 25.0 2900.0 0.9 ocel

20280598

Cenové rozmezí
3 181,3319 Kč - 2 386,0591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    11.165
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 4350.0 1.5 ocel

20282066

Cenové rozmezí
5 926,2747 Kč - 5 333,6713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    24.143
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5600.0 1.5 ocel

20282318

Cenové rozmezí
7 526,2076 Kč - 6 773,5387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 4150.0 1.5 ocel

20282028

Cenové rozmezí
5 671,1327 Kč - 5 104,0435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    23.033
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5050.0 1.5 ocel

20282202

Cenové rozmezí
6 822,4008 Kč - 6 140,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    28.028
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5850.0 1.5 ocel

20282363

Cenové rozmezí
7 846,3386 Kč - 7 061,6566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    32.468
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 2350.0 1.5 ocel

20282851

Cenové rozmezí
4 547,7858 Kč - 4 093,1035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    23.195
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5300.0 1.5 ocel

20282257

Cenové rozmezí
7 142,5318 Kč - 6 428,3749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    29.415
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 3350.0 1.5 ocel

20283056

Cenové rozmezí
6 329,9286 Kč - 5 696,8876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    33.065
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5750.0 1.5 ocel

20282349

Cenové rozmezí
7 719,0083 Kč - 6 947,0834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.913
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 500.0 1.5 ocel

20282486

Cenové rozmezí
997,7015 Kč - 598,6209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    4.935
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5350.0 1.5 ocel

20282264

Cenové rozmezí
7 206,558 Kč - 6 485,9022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    29.693
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 650.0 1.5 ocel

20282516

Cenové rozmezí
1 270,6553 Kč - 762,2969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.416
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 4500.0 1.5 ocel

20283285

Cenové rozmezí
8 379,2484 Kč - 7 541,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    44.415
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 4850.0 1.5 ocel

20282165

Cenové rozmezí
6 566,296 Kč - 5 909,6664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    26.918
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5200.0 1.5 ocel

20282233

Cenové rozmezí
7 015,2015 Kč - 6 313,8017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    28.860
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5450.0 1.5 ocel

20282288

Cenové rozmezí
7 335,0918 Kč - 6 601,6789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    30.248
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 4100.0 1.5 ocel

20282011

Cenové rozmezí
5 606,3844 Kč - 5 045,7941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    22.755
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5700.0 1.5 ocel

20282332

Cenové rozmezí
7 654,9821 Kč - 6 889,5561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.635
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 2450.0 1.5 ocel

20282875

Cenové rozmezí
4 725,9038 Kč - 4 253,4097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    24.182
  • Materiál
    ocel