Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 50.0 350.0 1.5 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 50 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20283643

Staré objednací číslo:

20283643

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 889,8679 Kč
10 - 19 800,8089 Kč
20 - 39 756,2794 Kč
40 - 49 667,4611 Kč
50 - 99 622,9316 Kč
100 + 533,8726 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

889,87 Kč

1 x 889,8679 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 50.0
l1 350.0
Depth of hardness min 1.5
Hmotnost (kg) 5.390
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás