Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462,6254 Kč - 770,9621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
800.0
|
||
| 373,085 Kč - 621,9688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
550.0
|
||
| 782,5157 Kč - 1 304,1126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1400.0
|
||
| 483,5663 Kč - 805,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
850.0
|
||
| 445,0543 Kč - 741,8374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
750.0
|
||
| 217,5928 Kč - 362,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
200.0
|
||
| 519,4306 Kč - 865,7979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
950.0
|
||
| 275,8422 Kč - 459,737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
300.0
|
||
| 409,19 Kč - 681,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
650.0
|
||
| 335,5358 Kč - 559,1461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 352,6255 Kč - 587,5487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
500.0
|
||
| 293,654 Kč - 489,3431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
350.0
|
||
| 199,5403 Kč - 332,4067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 317,4833 Kč - 529,2993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
400.0
|
||
| 537,4831 Kč - 895,6447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1000.0
|
||
| 427,0018 Kč - 711,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
700.0
|
||
| 765,9074 Kč - 1 276,6728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1350.0
|
||
| 713,1941 Kč - 1 188,5766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1200.0
|
||
| 890,8307 Kč - 1 484,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
1700.0
|
||
| 258,2711 Kč - 430,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
6.0
|
250.0