Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 6.0 850.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 6 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20273057

Staré objednací číslo:

20273057

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 805,8636 Kč
10 - 19 725,2291 Kč
20 - 39 685,0322 Kč
40 - 49 604,3977 Kč
50 - 99 564,2008 Kč
100 + 483,5663 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

805,86 Kč

1 x 805,8636 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
l1 850.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.196
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás