Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 6.0 1350.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 6 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20273156

Staré objednací číslo:

20273156

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 276,6728 Kč
10 - 19 1 149,1018 Kč
20 - 39 1 085,0756 Kč
40 - 49 957,5046 Kč
50 - 99 893,7191 Kč
100 + 765,9074 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 276,67 Kč

1 x 1 276,6728 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 6.0
l1 1350.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.311
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás