Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886,1455 Kč - 984,4943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
600.0
|
||
| 2 214,7349 Kč - 2 460,7327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1650.0
|
||
| 1 609,5501 Kč - 1 788,389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1100.0
|
||
| 1 549,9371 Kč - 1 722,2362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1050.0
|
||
| 1 332,3624 Kč - 1 480,5144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1000.0
|
||
| 2 434,3219 Kč - 2 704,7182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1850.0
|
||
| 3 276,9524 Kč - 3 641,17 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2550.0
|
||
| 5 350,075 Kč - 5 944,4439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3400.0
|
||
| 4 907,6311 Kč - 5 452,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3100.0
|
||
| 5 835,2793 Kč - 6 483,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3750.0
|
||
| 5 422,2645 Kč - 6 024,6825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3450.0
|
||
| 3 485,2205 Kč - 3 872,3274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2750.0
|
||
| 3 542,8212 Kč - 3 936,468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2800.0
|
||
| 6 055,1178 Kč - 6 727,9646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3900.0
|
||
| 2 716,2887 Kč - 3 018,1265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2050.0
|
||
| 2 108,0855 Kč - 2 342,2613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1550.0
|
||
| 2 318,1143 Kč - 2 575,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1750.0
|
||
| 5 054,274 Kč - 5 615,9438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3200.0
|
||
| 5 983,1798 Kč - 6 647,9775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
3850.0
|
||
| 6 495,2979 Kč - 7 216,9418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
4200.0