Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
3 600,6734 Kč - 4 000,6085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2850.0
2 987,9427 Kč - 3 319,9643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2300.0
3 160,9964 Kč - 3 512,1343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2450.0
3 714,6172 Kč - 4 127,3804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2950.0
3 034,7275 Kč - 3 372,0313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
1800.0
6 370,5383 Kč - 7 078,3479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3100.0
6 564,4691 Kč - 7 293,9104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3200.0
3 837,3646 Kč - 4 263,7105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
2300.0
2 651,8966 Kč - 2 946,44 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
1550.0
7 298,6895 Kč - 8 109,6271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3600.0
4 638,7439 Kč - 5 154,132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
2850.0
7 492,1173 Kč - 8 324,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3700.0
6 467,6295 Kč - 7 186,255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3150.0
3 959,3573 Kč - 4 399,2859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
2400.0
6 856,4972 Kč - 7 618,3861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3350.0
6 662,0633 Kč - 7 402,3205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3250.0
7 007,6676 Kč - 7 786,1576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3450.0
7 395,2776 Kč - 8 217,031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3650.0
7 105,7649 Kč - 7 895,3223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3500.0
8 265,8282 Kč - 9 184,1697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4100.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 12.0 2850.0 0.6 ocel nerezavějící

20298401

Cenové rozmezí
4 000,6085 Kč - 3 600,6734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 2300.0 0.6 ocel nerezavějící

20298296

Cenové rozmezí
3 319,9643 Kč - 2 987,9427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 2450.0 0.6 ocel nerezavějící

20298326

Cenové rozmezí
3 512,1343 Kč - 3 160,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 12.0 2950.0 0.6 ocel nerezavějící

20298425

Cenové rozmezí
4 127,3804 Kč - 3 714,6172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 1800.0 0.6 ocel nerezavějící

20299385

Cenové rozmezí
3 372,0313 Kč - 3 034,7275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3100.0 0.6 ocel nerezavějící

20299644

Cenové rozmezí
7 078,3479 Kč - 6 370,5383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3200.0 0.6 ocel nerezavějící

20299668

Cenové rozmezí
7 293,9104 Kč - 6 564,4691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 2300.0 0.6 ocel nerezavějící

20299484

Cenové rozmezí
4 263,7105 Kč - 3 837,3646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 1550.0 0.6 ocel nerezavějící

20299330

Cenové rozmezí
2 946,44 Kč - 2 651,8966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3600.0 0.6 ocel nerezavějící

20299743

Cenové rozmezí
8 109,6271 Kč - 7 298,6895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 2850.0 0.6 ocel nerezavějící

20299590

Cenové rozmezí
5 154,132 Kč - 4 638,7439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3700.0 0.6 ocel nerezavějící

20299767

Cenové rozmezí
8 324,435 Kč - 7 492,1173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3150.0 0.6 ocel nerezavějící

20299651

Cenové rozmezí
7 186,255 Kč - 6 467,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 2400.0 0.6 ocel nerezavějící

20299507

Cenové rozmezí
4 399,2859 Kč - 3 959,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3350.0 0.6 ocel nerezavějící

20299699

Cenové rozmezí
7 618,3861 Kč - 6 856,4972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3250.0 0.6 ocel nerezavějící

20299675

Cenové rozmezí
7 402,3205 Kč - 6 662,0633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3450.0 0.6 ocel nerezavějící

20299712

Cenové rozmezí
7 786,1576 Kč - 7 007,6676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3650.0 0.6 ocel nerezavějící

20299750

Cenové rozmezí
8 217,031 Kč - 7 395,2776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3500.0 0.6 ocel nerezavějící

20299729

Cenové rozmezí
7 895,3223 Kč - 7 105,7649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4100.0 0.6 ocel nerezavějící

20299842

Cenové rozmezí
9 184,1697 Kč - 8 265,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900