Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
9 715,1527 Kč - 10 794,7259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4850.0
10 199,6023 Kč - 11 332,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5100.0
8 844,8537 Kč - 9 827,5872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4400.0
7 202,1014 Kč - 8 002,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
3550.0
11 095,0545 Kč - 12 327,8103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
5600.0
12 852,002 Kč - 14 279,9463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4750.0
4 413,3717 Kč - 4 903,8581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
2000.0
9 088,3362 Kč - 10 098,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
3300.0
9 485,5044 Kč - 10 539,4214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
3450.0
10 149,0445 Kč - 11 276,6602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
3700.0
11 535,2346 Kč - 12 816,7876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4250.0
18 749,9126 Kč - 20 833,0965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4000.0
20 592,3808 Kč - 22 880,3114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4400.0
20 361,2234 Kč - 22 623,4977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4350.0
21 281,5772 Kč - 23 646,2248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4550.0
22 203,4401 Kč - 24 670,4611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4750.0
18 060,4648 Kč - 20 067,1831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
3850.0
18 981,0701 Kč - 21 090,1617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4050.0
9 936,7519 Kč - 11 040,7237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
2700.0
23 583,5934 Kč - 26 204,0486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5050.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 16.0 4850.0 0.6 ocel nerezavějící

20299996

Cenové rozmezí
10 794,7259 Kč - 9 715,1527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5100.0 0.6 ocel nerezavějící

20300043

Cenové rozmezí
11 332,7517 Kč - 10 199,6023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4400.0 0.6 ocel nerezavějící

20299903

Cenové rozmezí
9 827,5872 Kč - 8 844,8537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 3550.0 0.6 ocel nerezavějící

20299736

Cenové rozmezí
8 002,2231 Kč - 7 202,1014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 5600.0 0.6 ocel nerezavějící

20300142

Cenové rozmezí
12 327,8103 Kč - 11 095,0545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 20.0 4750.0 0.9 ocel nerezavějící

20301163

Cenové rozmezí
14 279,9463 Kč - 12 852,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 20.0 2000.0 0.9 ocel nerezavějící

20300616

Cenové rozmezí
4 903,8581 Kč - 4 413,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 20.0 3300.0 0.9 ocel nerezavějící

20300876

Cenové rozmezí
10 098,2351 Kč - 9 088,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 20.0 3450.0 0.9 ocel nerezavějící

20300906

Cenové rozmezí
10 539,4214 Kč - 9 485,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 20.0 3700.0 0.9 ocel nerezavějící

20300951

Cenové rozmezí
11 276,6602 Kč - 10 149,0445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 20.0 4250.0 0.9 ocel nerezavějící

20301064

Cenové rozmezí
12 816,7876 Kč - 11 535,2346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 4000.0 1.5 ocel nerezavějící

20303396

Cenové rozmezí
20 833,0965 Kč - 18 749,9126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 4400.0 1.5 ocel nerezavějící

20303471

Cenové rozmezí
22 880,3114 Kč - 20 592,3808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 4350.0 1.5 ocel nerezavějící

20303464

Cenové rozmezí
22 623,4977 Kč - 20 361,2234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 4550.0 1.5 ocel nerezavějící

20303501

Cenové rozmezí
23 646,2248 Kč - 21 281,5772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 4750.0 1.5 ocel nerezavějící

20303549

Cenové rozmezí
24 670,4611 Kč - 22 203,4401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 3850.0 1.5 ocel nerezavějící

20303365

Cenové rozmezí
20 067,1831 Kč - 18 060,4648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 4050.0 1.5 ocel nerezavějící

20303402

Cenové rozmezí
21 090,1617 Kč - 18 981,0701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 2700.0 1.5 ocel nerezavějící

20303136

Cenové rozmezí
11 040,7237 Kč - 9 936,7519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 30.0 5050.0 1.5 ocel nerezavějící

20303600

Cenové rozmezí
26 204,0486 Kč - 23 583,5934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900