Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 2800.0 0.6 ocel nerezavějící

Vodicí tyče z nerezavějící oceli o Ø 12 poskytují vysokou pevnost a odolnost. Používají se v náročných podmínkách, které vyžadují odolnost vůči korozi a opotřebení. Při použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení poskytují hladký a přesný rotační pohyb. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20298395

Staré objednací číslo:

20298395

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 936,468 Kč
10 + 3 542,8212 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 936,47 Kč

1 x 3 936,468 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 2800.0
Depth of hardness min 0.6
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7222202900

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás