Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 998,7179 Kč - 12 220,9095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
5550.0
|
||
| 10 903,3875 Kč - 12 114,7632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
5500.0
|
||
| 3 959,3573 Kč - 4 399,2859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2400.0
|
||
| 2 651,8966 Kč - 2 946,44 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
1550.0
|
||
| 4 638,7439 Kč - 5 154,132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2850.0
|
||
| 7 588,2023 Kč - 8 431,3359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3750.0
|
||
| 8 362,1647 Kč - 9 291,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
4150.0
|
||
| 6 759,1545 Kč - 7 510,2275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3300.0
|
||
| 7 781,63 Kč - 8 646,1438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3850.0
|
||
| 7 974,3031 Kč - 8 860,4486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3950.0
|
||
| 8 070,8912 Kč - 8 967,601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
4000.0
|
||
| 3 837,3646 Kč - 4 263,7105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2300.0
|
||
| 7 298,6895 Kč - 8 109,6271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3600.0
|
||
| 7 492,1173 Kč - 8 324,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3700.0
|
||
| 7 007,6676 Kč - 7 786,1576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3450.0
|
||
| 7 105,7649 Kč - 7 895,3223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3500.0
|
||
| 7 878,2181 Kč - 8 753,5477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3900.0
|
||
| 371,009 Kč - 412,2601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
100.0
|
||
| 912,0532 Kč - 1 013,4204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
350.0
|
||
| 1 023,9847 Kč - 1 137,677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
400.0