Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
37 331,8285 Kč - 41 479,6499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3000.0
44 340,2244 Kč - 49 266,9718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3150.0
36 716,0488 Kč - 40 795,482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2950.0
45 038,9789 Kč - 50 043,1981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3200.0
48 531,4937 Kč - 53 923,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3450.0
51 324,4995 Kč - 57 027,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3650.0
26 247,5052 Kč - 29 163,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2100.0
21 249,1435 Kč - 23 610,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1700.0
24 328,0424 Kč - 27 031,0943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1950.0
26 863,5723 Kč - 29 848,5095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2150.0
34 252,6423 Kč - 38 058,5234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2750.0
36 100,269 Kč - 40 111,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2900.0
42 943,2184 Kč - 47 714,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3050.0
34 868,4221 Kč - 38 742,6912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2800.0
46 435,9848 Kč - 51 595,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3300.0
29 326,6914 Kč - 32 585,1808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2350.0
31 174,3181 Kč - 34 637,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2500.0
33 021,9448 Kč - 36 691,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2650.0
28 710,9117 Kč - 31 901,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2300.0
8 168,9885 Kč - 9 076,7657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
4050.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 60.0 3000.0 1.5 ocel nerezavějící

20306755

Cenové rozmezí
41 479,6499 Kč - 37 331,8285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3150.0 1.5 ocel nerezavějící

20306786

Cenové rozmezí
49 266,9718 Kč - 44 340,2244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2950.0 1.5 ocel nerezavějící

20306748

Cenové rozmezí
40 795,482 Kč - 36 716,0488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3200.0 1.5 ocel nerezavějící

20306793

Cenové rozmezí
50 043,1981 Kč - 45 038,9789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3450.0 1.5 ocel nerezavějící

20306847

Cenové rozmezí
53 923,826 Kč - 48 531,4937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3650.0 1.5 ocel nerezavějící

20306885

Cenové rozmezí
57 027,2217 Kč - 51 324,4995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2100.0 1.5 ocel nerezavějící

20306571

Cenové rozmezí
29 163,767 Kč - 26 247,5052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1700.0 1.5 ocel nerezavějící

20306496

Cenové rozmezí
23 610,2552 Kč - 21 249,1435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 1950.0 1.5 ocel nerezavějící

20306540

Cenové rozmezí
27 031,0943 Kč - 24 328,0424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2150.0 1.5 ocel nerezavějící

20306588

Cenové rozmezí
29 848,5095 Kč - 26 863,5723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2750.0 1.5 ocel nerezavějící

20306700

Cenové rozmezí
38 058,5234 Kč - 34 252,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2900.0 1.5 ocel nerezavějící

20306731

Cenové rozmezí
40 111,3142 Kč - 36 100,269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3050.0 1.5 ocel nerezavějící

20306762

Cenové rozmezí
47 714,771 Kč - 42 943,2184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2800.0 1.5 ocel nerezavějící

20306717

Cenové rozmezí
38 742,6912 Kč - 34 868,4221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 3300.0 1.5 ocel nerezavějící

20306816

Cenové rozmezí
51 595,3989 Kč - 46 435,9848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2350.0 1.5 ocel nerezavějící

20306625

Cenové rozmezí
32 585,1808 Kč - 29 326,6914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2500.0 1.5 ocel nerezavějící

20306656

Cenové rozmezí
34 637,9716 Kč - 31 174,3181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2650.0 1.5 ocel nerezavějící

20306687

Cenové rozmezí
36 691,0498 Kč - 33 021,9448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 60.0 2300.0 1.5 ocel nerezavějící

20306618

Cenové rozmezí
31 901,013 Kč - 28 710,9117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 16.0 4050.0 0.6 ocel nerezavějící

20299835

Cenové rozmezí
9 076,7657 Kč - 8 168,9885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900