Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 299,5902 Kč - 3 666,0716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1450.0
|
||
| 3 792,8435 Kč - 4 214,1588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1700.0
|
||
| 6 086,3077 Kč - 6 762,4244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 4 103,7364 Kč - 4 559,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1850.0
|
||
| 4 310,7468 Kč - 4 789,6628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1950.0
|
||
| 5 264,0512 Kč - 5 848,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2400.0
|
||
| 4 684,5227 Kč - 5 204,9413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2100.0
|
||
| 1 220,6824 Kč - 1 356,2578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
500.0
|
||
| 4 206,6128 Kč - 4 673,9583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 912,0532 Kč - 1 013,4204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
350.0
|
||
| 11 192,6487 Kč - 12 436,2204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
5650.0
|
||
| 5 367,1791 Kč - 5 963,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2450.0
|
||
| 6 393,6792 Kč - 7 104,0042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2950.0
|
||
| 11 575,9827 Kč - 12 862,0633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
5850.0
|
||
| 11 402,6775 Kč - 12 669,6417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4200.0
|
||
| 13 378,4574 Kč - 14 865,0086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4950.0
|
||
| 14 828,285 Kč - 16 475,8163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5500.0
|
||
| 15 487,549 Kč - 17 208,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5750.0
|
||
| 4 681,7558 Kč - 5 201,923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
1700.0
|
||
| 11 275,6541 Kč - 12 528,5325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
3300.0