Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
2 185,4236 Kč - 3 642,4553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1950.0
1 538,5977 Kč - 2 564,2469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1300.0
1 942,2131 Kč - 3 237,1045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1700.0
1 994,2765 Kč - 3 323,6289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1750.0
537,9886 Kč - 896,4823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
400.0
481,7105 Kč - 802,7682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
350.0
690,46 Kč - 1 150,8493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
550.0
938,8768 Kč - 1 564,6294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
800.0
1 142,6679 Kč - 1 904,5291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1000.0
384,0296 Kč - 640,132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
250.0
639,1403 Kč - 1 065,3165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
500.0
741,7796 Kč - 1 236,382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
600.0
1 089,117 Kč - 1 815,2776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
950.0
1 348,4423 Kč - 2 247,4039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1100.0
7 650,8421 Kč - 8 500,9632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5600.0
1 748,091 Kč - 2 913,3197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
1500.0
2 330,4574 Kč - 3 884,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
2050.0
2 619,0374 Kč - 4 365,145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
2350.0
4 387,21 Kč - 4 874,6227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
2650.0
4 540,1773 Kč - 5 044,6965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
2750.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1950.0 0.4 ocel

20289898

Cenové rozmezí
3 642,4553 Kč - 2 185,4236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1300.0 0.4 ocel

20289768

Cenové rozmezí
2 564,2469 Kč - 1 538,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1700.0 0.4 ocel

20289843

Cenové rozmezí
3 237,1045 Kč - 1 942,2131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1750.0 0.4 ocel

20289850

Cenové rozmezí
3 323,6289 Kč - 1 994,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 400.0 0.4 ocel

20289584

Cenové rozmezí
896,4823 Kč - 537,9886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 350.0 0.4 ocel

20289577

Cenové rozmezí
802,7682 Kč - 481,7105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 550.0 0.4 ocel

20289614

Cenové rozmezí
1 150,8493 Kč - 690,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 800.0 0.4 ocel

20289669

Cenové rozmezí
1 564,6294 Kč - 938,8768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1000.0 0.4 ocel

20289706

Cenové rozmezí
1 904,5291 Kč - 1 142,6679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 250.0 0.4 ocel

20289553

Cenové rozmezí
640,132 Kč - 384,0296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 500.0 0.4 ocel

20289607

Cenové rozmezí
1 065,3165 Kč - 639,1403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 600.0 0.4 ocel

20289621

Cenové rozmezí
1 236,382 Kč - 741,7796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 950.0 0.4 ocel

20289690

Cenové rozmezí
1 815,2776 Kč - 1 089,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1100.0 0.4 ocel

20289720

Cenové rozmezí
2 247,4039 Kč - 1 348,4423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5600.0 0.4 ocel

20289430

Cenové rozmezí
8 500,9632 Kč - 7 650,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1500.0 0.4 ocel

20289805

Cenové rozmezí
2 913,3197 Kč - 1 748,091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 2050.0 0.4 ocel

20289911

Cenové rozmezí
3 884,1783 Kč - 2 330,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 2350.0 0.4 ocel

20289973

Cenové rozmezí
4 365,145 Kč - 2 619,0374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 2650.0 0.4 ocel

20290030

Cenové rozmezí
4 874,6227 Kč - 4 387,21 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 2750.0 0.4 ocel

20290054

Cenové rozmezí
5 044,6965 Kč - 4 540,1773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099