Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826,0728 Kč - 1 376,9532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1150.0
|
||
| 2 424,6674 Kč - 4 041,1123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3300.0
|
||
| 1 713,1341 Kč - 2 855,0582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2850.0
|
||
| 4 840,6575 Kč - 5 378,3982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4550.0
|
||
| 5 038,7464 Kč - 5 598,552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4750.0
|
||
| 4 939,578 Kč - 5 488,4751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4650.0
|
||
| 1 415,1331 Kč - 2 358,7204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2250.0
|
||
| 2 578,8742 Kč - 4 297,9585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3550.0
|
||
| 2 545,6528 Kč - 4 242,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3500.0
|
||
| 1 194,7313 Kč - 1 991,3015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1900.0
|
||
| 5 186,7552 Kč - 5 763,1716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4900.0
|
||
| 5 554,9179 Kč - 6 171,9933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5300.0
|
||
| 5 702,183 Kč - 6 335,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5450.0
|
||
| 5 999,4403 Kč - 6 666,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5750.0
|
||
| 1 512,8139 Kč - 2 521,3566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2450.0
|
||
| 567,987 Kč - 946,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
850.0
|
||
| 2 257,0728 Kč - 3 761,7053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3050.0
|
||
| 1 787,7583 Kč - 2 979,5146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3000.0
|
||
| 6 048,5286 Kč - 6 720,6425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5800.0
|
||
| 161,8924 Kč - 269,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
100.0