Menu Vyhledávání

Duté hřídele z kalené oceli 25.0 2050.0 0.4 ocel

Vodicí tyče duté, tvrzené o Ø 25 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky duté konstrukci jsou ideální pro použití tam, kde je zapotřebí nižší hmotnosti, a nabízejí větší efektivitu, nižší spotřebu energie a lepší ovladatelnost. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20289911

Staré objednací číslo:

20289911

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 884,1783 Kč
10 - 19 3 495,6861 Kč
20 - 39 3 301,564 Kč
40 - 49 2 913,0718 Kč
50 - 99 2 718,9496 Kč
100 + 2 330,4574 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 884,18 Kč

1 x 3 884,1783 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
l1 2050.0
Depth of hardness min 0.4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7304318099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás