Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951,5208 Kč - 1 585,9506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
| 2 578,8742 Kč - 4 297,9585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3550.0
|
||
| 4 692,4008 Kč - 5 213,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4400.0
|
||
| 1 739,4137 Kč - 2 898,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
2900.0
|
||
| 5 236,3394 Kč - 5 818,21 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4950.0
|
||
| 5 456,4933 Kč - 6 062,6601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5200.0
|
||
| 4 315,8088 Kč - 4 795,288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 4 017,5598 Kč - 4 463,8176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
| 4 116,9761 Kč - 4 574,3904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3800.0
|
||
| 5 702,183 Kč - 6 335,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
||
| 5 702,183 Kč - 6 335,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5450.0
|
||
| 5 999,4403 Kč - 6 666,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5750.0
|
||
| 4 216,3924 Kč - 4 684,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3900.0
|
||
| 4 465,3051 Kč - 4 961,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4150.0
|
||
| 826,0728 Kč - 1 376,9532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
1150.0
|
||
| 2 424,6674 Kč - 4 041,1123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3300.0
|
||
| 2 391,446 Kč - 3 985,8259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3250.0
|
||
| 2 524,8275 Kč - 4 207,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3450.0
|
||
| 4 365,6409 Kč - 4 850,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
4050.0
|
||
| 4 266,2246 Kč - 4 740,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3950.0