Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
303,0413 Kč - 403,8946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
pravé
26.0
6.0
278,4899 Kč - 371,4001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Levé
22.0
2.0
3 675,9704 Kč - 4 324,6569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
pravé
75.0
6.0
4 408,4205 Kč - 5 186,3629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
pravé
80.0
7.0
2 011,0485 Kč - 2 365,8403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
pravé
60.0
6.0
467,4394 Kč - 623,1723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
pravé
36.0
4.0
583,4568 Kč - 777,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
pravé
40.0
4.0
365,1419 Kč - 486,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
pravé
30.0
3.0
289,0807 Kč - 385,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
pravé
26.0
3.0
8 412,2243 Kč - 9 346,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
pravé
100.0
9.0
1 419,8893 Kč - 1 774,9218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
pravé
50.0
5.0
829,4522 Kč - 1 105,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Levé
45.0
4.0
2 152,5801 Kč - 2 532,4047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Levé
60.0
6.0
960,393 Kč - 1 200,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
pravé
45.0
5.0
1 181,837 Kč - 1 477,1759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
pravé
50.0
5.0
490,3059 Kč - 653,7412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Levé
36.0
4.0
653,9819 Kč - 871,8154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Levé
40.0
4.0
332,166 Kč - 442,888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Levé
26.0
3.0
8 777,1543 Kč - 9 752,3937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Levé
100.0
9.0
3 885,8608 Kč - 4 571,6151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
pravé
75.0
12.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778

Cenové rozmezí
403,8946 Kč - 303,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147747

Cenové rozmezí
371,4001 Kč - 278,4899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 6 72.0 Bronz

20148089

Cenové rozmezí
4 324,6569 Kč - 3 675,9704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 88.0 Bronz

20148133

Cenové rozmezí
5 186,3629 Kč - 4 408,4205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 6 60.0 Bronz

20148027

Cenové rozmezí
2 365,8403 Kč - 2 011,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 4 32.0 Bronz

20147815

Cenové rozmezí
623,1723 Kč - 467,4394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

20147846

Cenové rozmezí
777,9424 Kč - 583,4568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147785

Cenové rozmezí
486,6954 Kč - 365,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147754

Cenové rozmezí
385,3607 Kč - 289,0807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

20148171

Cenové rozmezí
9 346,8624 Kč - 8 412,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR26 x 5 52.0 Bronz

20147969

Cenové rozmezí
1 774,9218 Kč - 1 419,8893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 4 40.0 Bronz

20147884

Cenové rozmezí
1 105,7758 Kč - 829,4522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR30 x 6 60.0 Bronz

20148034

Cenové rozmezí
2 532,4047 Kč - 2 152,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR22 x 5 44.0 Bronz

20147914

Cenové rozmezí
1 200,6116 Kč - 960,393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945

Cenové rozmezí
1 477,1759 Kč - 1 181,837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 3 32.0 Bronz

20147822

Cenové rozmezí
653,7412 Kč - 490,3059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

20147853

Cenové rozmezí
871,8154 Kč - 653,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761

Cenové rozmezí
442,888 Kč - 332,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

20148188

Cenové rozmezí
9 752,3937 Kč - 8 777,1543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 12 72.0 Bronz

20148072

Cenové rozmezí
4 571,6151 Kč - 3 885,8608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé