20147907
20147907
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 488,5177 Kč |
| 10 - 19 | 1 339,7651 Kč |
| 20 - 49 | 1 265,1409 Kč |
| 50 + | 1 190,7646 Kč |
| Velikost závitu | TR22 x 10 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol 7H | 22.0 |
| Stoupání závitu | 10.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 940.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.480 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |