Menu Vyhledávání

Válcové matice TR28 x 10 56.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147983

Staré objednací číslo:

20147983

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 771,013 Kč
10 - 19 2 493,8373 Kč
20 + 2 355,2495 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 771,01 Kč

1 x 2 771,013 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR28 x 10
Počet závitů 2.0
d1 tol 7H 28.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1570.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 1.102
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás