20147877
20147877
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 094,3233 Kč |
| 10 - 19 | 984,9901 Kč |
| 20 - 49 | 930,1996 Kč |
| 50 - 99 | 875,4091 Kč |
| 100 + | 820,8664 Kč |
| Velikost závitu | TR20 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 790.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.455 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |