Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 021,8962 Kč - 1 362,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
pravé
|
18.0
|
1.5
|
||
| 2 138,5665 Kč - 2 515,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
pravé
|
60.0
|
5.0
|
||
| 2 217,1575 Kč - 2 608,3768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
| 1 355,3841 Kč - 1 694,2921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
| 13 199,562 Kč - 14 666,2626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
pravé
|
90.0
|
8.0
|
||
| 481,4626 Kč - 641,8675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
pravé
|
36.0
|
4.0
|
||
| 600,9605 Kč - 801,2807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
pravé
|
40.0
|
4.0
|
||
| 376,0962 Kč - 501,2963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
pravé
|
30.0
|
3.0
|
||
| 5 043,2501 Kč - 6 304,0628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Levé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 1 190,7646 Kč - 1 488,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Levé
|
45.0
|
5.0
|
||
| 225,1123 Kč - 300,2323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
pravé
|
22.0
|
2.0
|
||
| 820,8664 Kč - 1 094,3233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
pravé
|
45.0
|
4.0
|
||
| 1 190,7646 Kč - 1 488,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
10.0
|
||
| 342,131 Kč - 456,1746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Levé
|
26.0
|
3.0
|
||
| 1 462,486 Kč - 1 828,1695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
pravé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 495,842 Kč - 660,9574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Levé
|
30.0
|
3.0
|
||
| 989,2048 Kč - 1 236,6299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
5.0
|
||
| 297,7531 Kč - 396,9215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
pravé
|
26.0
|
3.0
|
||
| 4 868,9205 Kč - 5 728,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
pravé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 673,6014 Kč - 897,9699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Levé
|
40.0
|
4.0