Menu Vyhledávání

Válcové matice TR8x1.5 16.0 Bronz

Cylindrical Bronze Nut is a fastener used in the automotive or construction industries to secure lead screws into place. Ideal for manual or motorised applications, at low to medium rotation. Right-hand design that has internal threads matching the screw, ensuring excellent durability and strength.
Nové objednací číslo:

20754457

Staré objednací číslo:

20754457

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 362,5283 Kč
10 - 19 1 226,2235 Kč
20 - 39 1 158,2009 Kč
40 + 1 021,8962 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 362,53 Kč

1 x 1 362,5283 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR8x1.5
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 8.0
Stoupání závitu 1.5
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 150.0
d2 tol. h10 18.0
Hmotnost (kg) 0.029
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás