Tlačné pružiny jsou nejběžnějším typem pružin. Široká škála využití Uchovávají energii ve formě tlačné síly. Mohou být nasazeny na čep nebo vloženy do otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,9377 Kč - 57,5203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.323 in
8.2 mm
|
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3615 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.614 in
15.6 mm
|
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
36,465 Kč - 39,6303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.587 in
14.9 mm
|
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.323 in
8.2 mm
|
21.54 Nmm
21.54 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.622 in
15.8 mm
|
9.81 Nmm
9.81 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.87 in
22.1 mm
|
6.57 Nmm
6.57 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
37,0367 Kč - 40,3136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.374 in
34.9 mm
|
4.03 Nmm
4.03 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
38,459 Kč - 41,8336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
1.44 Nmm
1.44 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
38,459 Kč - 41,8336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.346 in
8.8 mm
|
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
38,459 Kč - 41,8336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.445 in
11.3 mm
|
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
38,459 Kč - 41,8336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
41,722 Kč - 45,3476 Kč | 15 Skladem |
0.346 in
8.8 mm
|
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
39,3654 Kč - 42,7818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.65 in
16.5 mm
|
1.84 Nmm
1.84 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
39,3654 Kč - 42,7818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.209 in
30.7 mm
|
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
39,3654 Kč - 42,7818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.516 in
13.1 mm
|
6.85 Nmm
6.85 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku