Prachotěsná a vodotěsná průchodka se stupněm krytí IP67. Vhodné pro venkovní použití. Do instalace kabelu fungují jako zaslepovací zátka. Odolnost vůči vibracím.
Produktová řada: SR1703
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3077 Kč - 7,8848 Kč | 150 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 6,3922 Kč - 7,9833 Kč | 2150 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 6,9023 Kč - 8,6383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PG9
|
||
| 8,6732 Kč - 10,8556 Kč | 500 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 14,4318 Kč - 18,0222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 6,6879 Kč - 8,3634 Kč | 1450 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,3308 Kč - 7,9065 Kč | 300 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 67,6449 Kč - 84,5457 Kč | 309 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,6732 Kč - 10,8556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 539,8489 Kč - 674,8321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 6,6879 Kč - 8,3634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PG29
|
|||
| 21,2328 Kč - 23,8403 Kč | 100 Skladem |
|
|
||
| 6,3922 Kč - 7,9833 Kč | 100 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 14,4318 Kč - 18,0222 Kč | 350 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 6,6879 Kč - 8,3634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,8747 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 8,6732 Kč - 10,8556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 52,5012 Kč - 65,609 Kč | 75 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 50,1386 Kč - 62,6837 Kč | 275 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku