10335048
1217205
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 54,7184 Kč |
150 - 299 | 51,9852 Kč |
300 + | 50,3537 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 7.87 mm |
---|---|
Overall Length | 0.31 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 1.66 Nmm |
Spring Rate | 1.66 Nmm |
Approximate Solid Height | 2.6 mm |
Approximate Solid Height | 0.102 in |
Load at Load Length | 6.52 N |
Load at Load Length | 6.52 N |
Loaded Length | 4.0 mm |
Loaded Length | 0.157 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 4.6 mm |
Outside Diameter | 0.181 in |
Wire Diameter | 0.5 mm |
Wire Diameter | 0.02 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku