Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.
Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.
Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Tolerance | d1 | d3 | Materiál | d2 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,3478 Kč - 306,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
| 510,5217 Kč - 638,1522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
52.0
|
||
| 635,6739 Kč - 794,5304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
54.0
|
||
| 687,9652 Kč - 859,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
54.0
|
||
| 252,287 Kč - 336,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
vysoké tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 451,2913 Kč - 564,0522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
52.0
|
||
| 784,6174 Kč - 980,6478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
60.0
|
||
| 103,5913 Kč - 129,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 295,1609 Kč - 393,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 486,7304 Kč - 649,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
vysoké tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 581,40 Kč - 775,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 241,8783 Kč - 322,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 400,2391 Kč - 533,5696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 576,6913 Kč - 768,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
vysoké tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 361,0826 Kč - 481,2783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
vysoké tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 278,8044 Kč - 371,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
vysoké tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 177,9391 Kč - 237,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
32.0
|
||
| 790,0696 Kč - 1 053,5087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 675,5739 Kč - 900,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 105,5739 Kč - 132,0913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0